Le tableau complet, livré monté, intègre des barres de cuivre standardisées. Il est prêt à l'emploi. Il offre une protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB qui, grâce à des accessoires supplémentaires, peut être étendue à IP 3X. Différentes longueurs de tableau sont disponibles pour les armoires électriques VX. La version modulaire est constituée de modules de base et d'extrémité ainsi que de barres de cuivre. Elle se monte sans outil et s'adapte à vos besoins. La configuration est possible jusqu'à une longueur totale de 2400 mm.