Kit de module d'extrémité RiLineX pour module de base

Référence: RX 9360102

Kit de modules d'extrémité superposable RiLineX tripolaire pour le tableau modulaire RiLineX. Le kit finit l'extrémité gauche et droite du tableau en les protégeant contre les contacts. Les appareillages peuvent être montés par-dessus les modules d'extrémité. En utilisant le kit de modules d'extrémité, vous disposerez de 36 mm supplémentaires d'espace de montage sur le tableau électrique modulaire.

Référence:
RX 9360102
Avantages
Longueurs évolutives avec modules de base
Montage simple
Courants nominaux évolutifs grâce à des sections variables des jeux de barres
Résistance aux courts-circuits certifiée jusqu'à max. 65 kA
Convient aux applications jusqu'à 1000 V en courant alternatif et jusqu'à 1500 V en courant continu
null
Protection contre les contacts jusqu'à IP 2XB, extension possible jusqu'à IP 3X
Homologué et certifié conformément aux normes CEI et UL
Extension aisée et juxtaposition des cellules
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 35745
Composition de la livraison
Tableau, élément d'extrémité à gauche
Tableau, élément d'extrémité à droite
Matériel de fixation inclus
Pour référence(s)
9360.110
9360.120
9360.150
Nombre de pôles
3 pôles
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,99 kg
Poids brut
1,146 kg
Numéro du tarif douanier
85369010
Description produit
Kit de module d'extrémité RiLineX pour le tableau modulaire RiLineX tripolaire. Le kit finit l'extrémité gauche et droite du tableau en les protégeant contre les contacts. Il est superposable. La fourniture est composée d'un module d'extrémité à gauche et d'un module d'extrémité à droite ainsi que du matériel de fixation.
Documentations
Consigne de sécurité
Info sheet
Notice d'utilisation