Support de fusible catégorie CC RiLineX compact pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Pour fusible cylindrique catégorie CC (30 A) avec contrôle optique des fusibles par diode. Pour une mise en contact fiable des fusibles cylindriques, l'appareil dispose de porte-fusibles spéciaux qui peuvent être verrouillés lorsqu'ils sont ouverts et plombés lorsqu'ils sont fermés. Les bornes à ressort jusqu'à 6 mm² avec un angle de 45° facilitent le raccordement des câbles. L'appareil se monte par encliquetage sans outil, avec adaptation semi-automatique aux barres de 5 et 10 mm d'épaisseur. Selon le modèle, également disponible avec contrôle électronique des fusibles.