Support de fusible catégorie CC RiLineX compact pour jeux de barres d'entraxe 60 mm. Pour fusible cylindrique catégorie CC (30 A) avec contrôle optique des fusibles par diode. Pour une mise en contact fiable des fusibles cylindriques, l'appareil dispose de porte-fusibles spéciaux qui peuvent être verrouillés lorsqu'ils sont ouverts et plombés lorsqu'ils sont fermés. Les bornes à ressort jusqu'à 6 mm² avec un angle de 45° facilitent le raccordement des câbles. L'appareil se monte par encliquetage sans outil, avec adaptation semi-automatique aux barres de 5 et 10 mm d'épaisseur. Avec contrôle électronique des fusibles.
- Référence:
- RX 9364004
- Avantages
- Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Pour fusible classe CC selon UL 248-4
- UL-listed conforme à UL 4248
- Mécanisme de basculement innovant, permettant le remplacement sélectif des différentes cartouches fusibles
- Raccords à encliqueter facilement accessibles en partie inférieure
- L'outil d'enlèvement du fusible fait partie de la livraison
- Verrouillable et plombable
- avec surveillance électronique des fusibles
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - General colour
- RAL 9005
- RAL 35745
- Courant nominal (max.)
- 30 A
- Type de raccordement (électrique)
- Borne à ressort
- Tension nominale
- 600 V AC
- Valeurs électriques UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, catégorie de fusible CC max. 30 A, JDDZ/7
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Dimensions
- Largeur: 27 mm
Hauteur: 263 mm
Profondeur: 123,5 mm - Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Fusibles
- Class CC
- Pour type de fusible (catégorie)
- Fusible classe CC
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,2 kg
- Poids brut
- 1,406 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- Homologations
- UL + C-UL (listed)
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation