Adaptateurs d'appareillage 54 mm. Montage par encliquetage des appareillages.
- Référence:
- RX 9360707
- Modèle
- sans dispositif de contact
- Avantages
- Pour le montage des appareillages électriques sur rail oméga (DIN), p. ex. disjoncteur-protecteur
- Verrouillage simple de l'enfichage des rails porteurs d'appareillages
- Protection contre le déplacement des appareillages en option
- Réduction du nombre de références grâce à des accessoires appropriés
- Montage par encliquetage et réglage aisé à l'épaisseur des jeux de barres 5/10 mm
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Dimensions
- Largeur: 54 mm
Hauteur: 239,4 mm
Profondeur: 36,2 mm - Convient aux jeux de barres
- 15 x 5/10 mm
- 20 x 5/10 mm
- 30 x 5/10 mm
- Convient aux jeux de barres
- RiLineX
- RiLine60
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Nombre des rails porteurs
- 1
- Tension nominale
- 690 V AC
600 V AC (UL)
600 V DC (UL) - Résistance au feu
- 3,849 MJ/m²
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 1,26 kg
- Poids brut
- 1,278 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 7,69
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177997042
- ETIM 9
- EC001531
- Description produit
- RX Support d'appareillage L : 54 mm sans système de contact
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Notice d'utilisation
- Quick guide