Rails porteurs pour adaptateurs d'appareillage de largeur 45 mm, pour le montage d'équipements avec fixation par encliquetage sur adaptateurs d'appareillage et supports d'appareillage pour RiLineX et jeux de barres d'entraxe 60 mm.
- Référence:
- RX 9365724
- Modèle
- avec clip de verrouillage
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Pour référence(s)
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 10 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,064 kg
- Poids brut
- 0,095 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,43
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Description produit
- RX Rail porteur avec clip de verrouillage, L : 45 mm
- Documentations
- Quick guide