Rails porteurs réglables en hauteur pour adaptateurs d'appareillage de largeur 45 mm. Idéal pour la fixation des ensembles disjoncteur-protecteur et contacteur à différents niveaux de fixation. Pour le montage d'équipements avec fixation par encliquetage sur adaptateurs d'appareillage et supports d'appareillage sur jeux de barres RiLineX et d'entraxe 60 mm.
- Référence:
- RX 9365741
- Modèle
- réglable en hauteur
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 9005
RAL 35745 - Pour référence(s)
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 12 mm, 20 mm - Unité d'emballage
- 8 p.
- Poids net
- 0,144 kg
- Poids brut
- 0,148 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,99
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Description produit
- RX Rail porteur réglable en hauteur, L : 45 mm
- Documentations
- Quick guide