Rail porteur pour adaptateurs d’appareillage RiLineX

Référence: RX 9365744

Rails porteurs réglables en hauteur pour adaptateurs d'appareillage de largeur 54 mm. Idéal pour la fixation des ensembles disjoncteur-protecteur et contacteur à différents niveaux de fixation. Pour le montage d'équipements avec fixation par encliquetage sur adaptateurs d'appareillage et supports d'appareillage pour RiLineX et gammes de jeux de barres d'entraxe 60 mm.

Référence:
RX 9365744
Modèle
réglable en hauteur
Matériau
Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94
Couleur
RAL 9005
RAL 35745
Pour référence(s)
9360740
9360760
9360780
Dimensions
Largeur: 54 mm
Hauteur: 12 mm, 20 mm
Unité d'emballage
8 p.
Poids net
0,16 kg
Poids brut
0,17 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
1,09
Numéro du tarif douanier
39269097
ETIM 9
EC001285
Description produit
RX Rail porteur réglable en hauteur, L : 54 mm
Déclarations
Déclaration de conformité
PCF-declaration
Documentations
Quick guide