Broche de jonction RiLineX pour la connexion des adaptateurs de disjoncteurs (modèles 160 A) sur les jeux de barres d'entraxe 60 mm.
- Référence:
- RX 9365700
- Matériau
- Polyamide (PA 6)
Tenue au feu selon la norme UL 94 - Couleur
- RAL 35745
- Pour référence(s)
- 9360705
- 9360707
- 9360710 - 9360798
- Unité d'emballage
- 50 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,019 kg
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
- 0,38
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- ETIM 9
- EC001121
- Description produit
- RX Broche de jonction pour adaptateurs / supports d'appareillage
- Documentations
- Quick guide