Pour la fixation d'ensembles démarreurs-inverseurs sur des adaptateurs d'appareillages Comfort avec rail-porteur réglable.
- Référence:
- SV 9635620
- Description produit
- Pour la fixation d'ensembles démarreurs-inverseurs.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0 - Couleur
- RAL 9005
- Dimensions
- Largeur: 45 mm
Hauteur: 47,5 mm - Marques concernées (type)
- Eaton (PKZ/PKE taille 0)
- Unité d'emballage
- 10 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,121 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73269098
- EAN
- 4028177817258
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Pièce de positionnement, 45 x 35 mm