Jeux de barres

Jeux de barres RiLine60 jusqu'à 800 A ou 1600 A

Entraxe 60 mm, 3 et 4 pôles, protection complète contre les contacts, pour une utilisation partout dans le monde.

Jeux de barres RiLine60 jusqu'à 800 A ou 1600 A

Systèmes de base RiLine60

Tous les composants de base du système : supports de jeux de barres, barres spéciales plates et PLS avec accessoires de juxtaposition, jonctions de barres et protection parfaite contre les contacts avec châssis et profilé...

Jeux de barres RiLine60 jusqu'à 800 A ou 1600 A

Adaptateur de raccordement RiLine60

Adaptateurs de raccordement adaptés pour câbles cylindriques et plats

Jeux de barres RiLine60 jusqu'à 800 A ou 1600 A

Adaptateurs d'appareillage RiLine60

Adaptateurs OM pour le montage direct d'ensembles disjoncteur-contacteur et d'adaptateurs de disjoncteurs pour le montage aisé de disjoncteurs à boîtier moulé (MCCB) directement sur le jeu de barres.

Jeux de barres RiLine60 jusqu'à 800 A ou 1600 A

Dispositifs de protection RiLine60

Socles fusibles curseurs compacts triphasés pour fusibles D02, DII et DIII, également commutables comme D-Switch, et des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC de haute puissance, ainsi que des accessoires de protection.

Jeux de barres RiLine60 jusqu'à 800 A ou 1600 A

Accessoires RiLine60 universels

Compléments pour la gamme RiLine60 avec supports de jeux de barres à 1 ou 2 pôles, supports universels, barres en cuivre lamellées, bornes et recouvrements.