- Référence:
- SV 3529000
- Matériau
- E-Cu
- Épaisseur des barres
- 10 mm
- Section
- 900 mm²
- Remarque
- Longueur libre
- Type de jeu de barres
- Jeu de barres en E-Cu
- Convient aux jeux de barres
- PLS 1600
- Dimensions
- Longueur: 1.095 mm
- Convient à
- Largeur: = 1.200 mm
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 26,58 kg
- Poids brut
- 26,58 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 8,81
- Numéro du tarif douanier
- 74071000
- EAN
- 4028177043817
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Description produit
- Barre spéciale PLS