Couvercles d'extrémités

Référence: SV 9340074

Protection latérale contre les contacts d'une construction de jeux de barres.

Référence:
SV 9340074
Matériau
Polyamide
Couleur
RAL 7035
Pour référence(s)
9340.004
Unité d'emballage
2 p.
Poids net
0,14 kg
Poids brut
0,148 kg
Numéro du tarif douanier
85472000
EAN
4028177536722
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27409221
Description produit
Couvercl.Extrémité RiLine60
Homologations
UL + C-UL (listed)
Fiches techniques
Informations techniques générales