- Référence:
- SV 9340.230
- Description produit
- Pour respecter l'entrefer des « feeder circuits » imposé par la norme UL 508. Pour jeux de barres plates avec 60 mm d'entraxe et PLS 800/1600.
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
- Couleur
- RAL 7035
- Remarque
- 2 traverses de séparation sont nécessaires par jonction de jeux de barres
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Convient aux jeux de barres
- 3 pôles
- Dimensions
- Longueur: 160 mm
- Unité d'emballage
- 2 p.
- Poids net
- 0,05 kg
- Poids brut
- 0,062 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177565555
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Description produit
-
Baguettes de cloisonnement