Jeux de barres RiLine60 – 800 A et 1600 A

Adaptateurs/supports OM

Montage externe des appareils sur cadre porteur, fixation aisée du cadre porteur sur le châssis d'adaptation, pour disjoncteurs de marques courantes.

Adaptateurs/supports OM

Supports OM sans dispositif de contact

Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.

Adaptateurs/supports OM

Barre à fiches pour adaptateurs / supports OM

Pour augmenter la largeur de montage.

Adaptateurs/supports OM

Cadres porteurs pour adaptateurs / supports OM

Pour adaptateurs de 45 mm/55 mm de largeur.

Adaptateurs/supports OM

Rails porteurs 35 x 15 mm pour adaptateurs / supports OM

Pour fixation sur châssis d'adaptation.

Adaptateurs/supports OM

Lignes jumelles pour adaptateurs OM avec borne à ressort 2,5 – 16 mm²

Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement au maximum deux disjoncteurs par adaptateur.

Adaptateurs/supports OM

Jeux de câbles pour adaptateurs OM avec borne à ressort

Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement les disjoncteurs.

Adaptateurs/supports OM

Blocs à ergots pour cadres porteurs

Pour assurer la fixation et le positionnement fiables des combinaisons de disjoncteur-protecteur et contacteur.

Adaptateurs/supports OM

Rails porteurs 35 x 7,5 mm pour adaptateurs / supports OM

Pour le montage sur les adaptateurs OM d'une largeur de 55 mm.

Adaptateurs/supports OM

Broche de jonction pour adaptateurs / supports OM

Pour la jonction mécanique des adaptateurs/supports OM.

Adaptateurs/supports OM

Blocs à ergots additifs pour démarreur avec fixation de contacteur surélevée

Pour démarreur avec fixation de contacteur surélevée.

Adaptateurs/supports OM

Rails porteurs 35 x 10 mm pour adaptateurs / supports OM

Pour fixation sur châssis d'adaptation ou sur cadre porteur.