Adaptateurs OM avec câbles de raccordement

Référence: SV 9340.400

Référence:
SV 9340.400
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 12
Courant nominal max.
25 A
Tension nominale
690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)
30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 32 A, NHJH/7
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
130 mm
Type de rail porteur
null
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 90 mm
Hauteur: 208 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
3 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)
45 mm x 170 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,47 kg
Poids brut
0,473 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,036
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177673830
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur OM 25A-690V
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram