Adaptateurs OM avec câbles de raccordement

Référence: SV 9340.750

Référence:
SV 9340.750
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 8
Courant nominal max.
40 A
Tension nominale
690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)
30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7
30 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 60 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, régulateur manuel du moteur max. 63 A, NLRV/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 63 A, NHJH/7
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
130 mm
Type de rail porteur
without support frame, 1 x 15 x 35 mm
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 55 mm
Hauteur: 208 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 15 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,34 kg
Poids brut
0,381 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,088
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177673854
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur OM 40A-690V
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram