Adaptateurs OM avec câbles de raccordement

Référence: SV 9340.760

Référence:
SV 9340.760
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Câbles de raccordement (AWG)
AWG 12
Courant nominal max.
16 A
Tension nominale
690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)
30 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 60 A, JDDZ/7
50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 35 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible J max. 30 A, JDDZ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 30 A, JDDZ/7
50 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 27 A, NHJH/7
65 kA - 480 V, régulateur de moteur combiné max. 32 A, NHJH/7
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Longueur du câble de raccordement
165 mm
Type de rail porteur
null
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles
3 pôles
PinBlock
Oui
Béquille de cadres porteurs
Oui
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 272 mm
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)
45 mm x 237 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,2 kg
Poids brut
0,314 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,038
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177684553
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur OM 16A-690V
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram