Adaptateurs OM avec bornes à ressort

Référence: SV 9340.550

Référence:
SV 9340.550
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Courant nominal max.
32 A
Tension nominale
690 V, 3~
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Type de rail porteur
Cadre porteur, 1 x TS 45C, bloc à ergots
Nombre de pôles
3 pôles
PinBlock
Oui
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 208 mm
Raccordement de câbles cylindriques
1,5 ‐ 6 mm²
Nombre/hauteur des rails porteurs
1 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)
45 mm x 170 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,238 kg
Poids brut
0,29 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,027
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177502635
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur OM 32A-690V
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés