Adaptateurs OM avec départ de lignes à enclencher

Référence: SV 9340.930

Référence:
SV 9340.930
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Composition de la livraison
Fiche permettant de raccorder 3 contacts principaux (1,5 - 4 mm²)
Courant nominal max.
25 A
Tension nominale
690 V, 3~
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Type de rail porteur
TS 55D
TS 55D-V
Nombre de pôles
3 pôles
Connector outlet
Fiche permettant de raccorder 3 contacts principaux (1,5 - 4 mm²)
Dimensions
Largeur: 55 mm
Hauteur: 208 mm
Raccordement de câbles cylindriques
1,5 ‐ 4 mm²
Nombre/hauteur des rails porteurs
2 / 10 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)
55 mm x 170 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,3 kg
Poids brut
0,332 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,025
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adapt.OM Premium 25A-690v
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés