- Référence:
- SV 9341.850
- Domaines d'application
- A utiliser comme pièce de rechange ou pour la configuration des équipements de rechange.
- Matériau
- Polyamide
- Couleur
- RAL 9005
- Pour largeur d'adaptateur
- 55 mm
- Remarque
- Homologation UL en association avec les adaptateurs/supports OM
- Dimensions
- Longueur: 237 mm
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 0,235 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177503427
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221