Blocs à ergots pour cadres porteurs

Référence: SV 9342.800

Pour assurer la fixation et le positionnement fiables des combinaisons de disjoncteur-protecteur et contacteur.

Référence:
SV 9342.800
Description produit
Pour la fixation et le positionnement fiables des combinaisons de disjoncteurs-protecteurs. Montage simple par encliquetage sur le cadre porteur. Le positionnement vertical du bloc à ergot se définit librement en le faisant coulisser.
Matériau
Polyamide
Couleur
RAL 9005
L de cadre porteur
45 mm
Remarque
Homologation UL en association avec les adaptateurs/supports OM
Unité d'emballage
5 p.
Poids net
0,04 kg
Poids brut
0,036 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Bloc à ergot
Fiches techniques
Informations techniques générales