Jeux de câbles pour adaptateurs OM avec borne à ressort

Référence: SV 9340.890

Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement les disjoncteurs.

Référence:
SV 9340.890
Description produit
Câbles de raccordement préconfectionnés pour le raccordement personnalisé des disjoncteurs, montés sur les adaptateurs OM avec bornes à ressorts.
Matériau
Isolation PVC
Résistance thermique jusqu'à 105 °C
Les deux extrémités des câbles sont dénudées et compactées
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Remarque
AWG = American Wire Gauges
Dimensions
Longueur: 140 mm
Unité d'emballage
6 p.
Poids net
0,12 kg
Poids brut
0,128 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,014
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Description produit
Jeu de câbles AWG6
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Informations techniques générales