- Référence:
- SV 9342.720
- Description produit
- Pour augmenter la largeur de montage de 140 mm à 190 mm.
- Matériau
- ABS
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Avec matériel de raccordement pour les disjoncteurs Siemens VL630 (3 pôles)
- Remarque
- Pour élargir un adaptateur d'appareillage il faut prévoir 4 pièces
- Pour référence(s)
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Dimensions
- Largeur: 25 mm
- Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids net
- 0,504 kg
- Poids brut
- 0,56 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
-
Barre à fiche