Adaptateurs de disjoncteurs tétrapolaire

Référence: SV 9342.514

Référence:
SV 9342.514
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Recouvrement de bornes
Coulisseaux
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Courant nominal max.
160 A
Tension nominale
690 V, 4~
Valeurs électriques UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 125 A, DIVQ/7
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Remarque
Départ de lignes : sortie de disjoncteur ou comme départ de ligne de disjoncteur
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Nombre de pôles
4 pôles
Dimensions
Largeur: 120 mm
Hauteur: 277 mm
Raccordement de câbles cylindriques
35 ‐ 120 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
18,5 x 15,5 mm
Marques concernées (type)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,399 kg
Poids brut
1,44 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,258
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177551763
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptat.raccord.tétrapol.
Homologations
ABS
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram