Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2018
- Référence:
- SV 9346.450
- Domaines d'application
- Pour la transformation des coupe-circuits HPC en raccordement avec brides à étrier pour des conducteurs cylindriques.
- Matériau
- Fonte de laiton
- Finition
- Nickelé
- Raccordement de câbles cylindriques
- 300 mm²
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,42 kg
- Poids brut
- 0,447 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85389099
- EAN
- 4028177631809
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bride pour coupe-circuits à fusiblesT1-3