Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 31 janv. 2018
Élément de blocage pour barres pour coupe-circuits à fusibles HPC
Référence: SV 9346.470
Pour coupe-circuits HPC taille 00 à 3, pour le montage sans perçage des coupe-circuits HPC sur des jeux de barres avec un entraxe de 185 mm.
- Référence:
- SV 9346.470
- Domaines d'application
- Pour le montage sans perçage des coupe-circuits HPC sur les jeux de barres d'entraxe de 185 mm.
- Pour référence(s)
- 9346040
- 9346050
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,114 kg
- Poids brut
- 0,117 kg
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177665439
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Description produit
- Bride jeu de barres taille 00