Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 janv. 2021
Griffe avec écrou serti pour coupe-circuits à fusibles HPC
Référence: SV 9676.831
Utilisation en combinaison avec les jonctions vissées pour la jonction mécanique des éléments de raccordement comme p. ex. les équerres.
- Référence:
- SV 9676.831
- Description produit
- Pour la fixation des coupe-circuits à fusibles HPC taille 00 sur les jeux de barres d'entraxe 185 mm.
- Matériau
- Acier inoxydable
- Consigne de montage
- Des vis M8 (zinguées galvanisées, résistance 8.8) sont nécessaires en complément
- Longueur de vis = largeur du jeu de barres + cote de fixation 20 mm
- Convient aux jeux de barres
- Flat-PLS
- Dimensions
- Filetage: M8
- Unité d'emballage
- 3 p.
- Poids net
- 0,06 kg
- Poids brut
- 0,086 kg
- Numéro du tarif douanier
- 73181692
- EAN
- 4028177697461
- ETIM 9
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Description produit
- Griffe avec écrou serti M8
- Documentations
- Notice d'utilisation