- Référence:
 
- SV 3554000
 
- Description produit
 
- Pour le raccordement sans perçage des barres de cuivre lamellées. 
 
- Matériau
 
- Tôle d'acier 
 
- Finition
 
- Zinguée passivée 
 
- Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
 
- 34 x 10 mm 
 
- Convient aux jeux de barres
 
- 12 x 5 - 30 x 10 mm 
 
- Convient aux jeux de barres
 
- Jeu de barres en E-Cu 
 
- Unité d'emballage
 
- 3 p. 
 
- Poids net
 
- 0,699 kg
 
- Poids brut
 
- 0,8 kg
 
- Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
 
- 3,1 kg CO2 eq (Cat B) 
 
- Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
 
- Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit 
 
- Numéro du tarif douanier
 
- 85369010 
 
- EAN
 
- 4028177044234 
 
- ETIM 9
 
- EC000001 
 
- ETIM 8
 
- EC000001 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27141146 
 
- Description produit
 
- 
Bornes 320mm²