Barres de cuivre lamellées

Référence: SV 3578005

Lamelles en cuivre électrolytique F20 de grande pureté, longueur : 2 000 mm/barre.

Référence:
SV 3578005
Matériau
Lamelles de cuivre : cuivre électrolytique F20 de grande pureté
Isolation : mélange vinylique extrêmement résistant, dilatation 370 %, température : -30 °C...+105 °C, tenue au feu selon la norme UL-94 V0, rigidité diélectrique : 20 kV/mm
Longueur
2 000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
1 365 A
Rated current for temperature increase 30 K
1 030 A
Rated current for temperature increase 70 K
1 635 A
Remarque
Construction = nombre de lamelles x largeur des lamelles x épaisseur des lamelles
Longueur libre
La température des barres de cuivre plates lamellées se détermine en additionnant la valeur de la température ambiante et celle de l'augmentation de température. Exemple : référence 3565.005 sous une intensité de 180 A --> la température augmente de 30 K. Avec une température ambiante de 35 °C, cela donne donc une température des barres de 35 °C + 30 K = 65 °C.
Modèle en cuivre plat lamellé
Nombre de lamelles: 10
Largeur de lamelle: 50 mm
Épaisseur de lamelle: 1 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
9,858 kg
Poids brut
10,377 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
8,96
Numéro du tarif douanier
74071000
EAN
4028177666849
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Description produit
Barre cuivre lamell. 10x50mm (10x50x1mm)
Homologations
UR + C-UR (recognized)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Fiches techniques
Informations techniques générales
Short-circuit resistance diagram