Adaptateurs de raccordement

Référence: SV 9342300

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Référence:
SV 9342300
Matériau
Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Courant nominal max.
800 A
Tension nominale
690 V, 3~
Valeurs électriques UL (SCCR)
50 kA - 600 V, catégorie de fusible K5 max. 600 A, JDDZ/7
65 kA - 480 V, disjoncteur max. 600 A, DIVQ/7
65 kA - 600 V, catégorie de fusible L max. 800 A, JDDZ/7
Départ de ligne
par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 129 mm
Hauteur: 246 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
95 ‐ 185 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
95 ‐ 300 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
33 x 20 mm
Tension nominale (L1 + L2)
1000 V (DC)
Tension nominale (L1 + L3)
1500 V (DC)
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,365 kg
Poids brut
1,58 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,358
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177503687
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur de raccordement 800A-690V
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Informations supplémentaires
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés
Short-circuit resistance diagram