Jeux de câbles pour adaptateurs OM avec borne à ressort

Référence: SV 9340850

Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement les disjoncteurs.

Référence:
SV 9340850
Description produit
Câbles de raccordement préconfectionnés pour le raccordement personnalisé des disjoncteurs, montés sur les adaptateurs OM avec bornes à ressorts.
Matériau
Isolation PVC
Résistance thermique jusqu'à 105 °C
Les deux extrémités des câbles sont dénudées et compactées
Remarque
AWG = American Wire Gauges
AWG
AWG|14 = 2,08|mm² ≙ 2,5|mm²
Dimensions
Longueur: 140 mm
Unité d'emballage
15 p.
Poids net
0,03 kg
Poids brut
0,058 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,002
Numéro du tarif douanier
85444290
EAN
4028177502703
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Description produit
Jeu de câbles AWG14
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité