Câbles de raccordement préconfectionnés pour raccorder individuellement les disjoncteurs.
- Référence:
- SV 9340860
- Description produit
- Câbles de raccordement préconfectionnés pour le raccordement personnalisé des disjoncteurs, montés sur les adaptateurs OM avec bornes à ressorts.
- Matériau
- Isolation PVC
Résistance thermique jusqu'à 105 °C
Les deux extrémités des câbles sont dénudées et compactées - Remarque
- AWG = American Wire Gauges
- AWG
- AWG|12 = 3,31|mm² ≙ 4|mm²
- Dimensions
- Longueur: 140 mm
- Unité d'emballage
- 15 p.
- Poids net
- 0,075 kg
- Poids brut
- 0,085 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,003
- Numéro du tarif douanier
- 85444290
- EAN
- 4028177502710
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Description produit
- Jeu de câbles AWG12
- Documentations
- Consigne de sécurité