Supports OM sans dispositif de contact

Référence: SV 9340260

Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.

Référence:
SV 9340260
Modèle
sans dispositif de contact
Description produit
Pour le montage de disjoncteurs avec alimentation électrique externe.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
Châssis : RAL 7035
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Type de rail porteur
Cadre porteur, bloc à ergots
Nombre de pôles
3 pôles
PinBlock
Oui
Dimensions
Largeur: 45 mm
Hauteur: 208 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Cadre porteur (L x H)
45 mm x 170 mm
Homologations
UL
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,219 kg
Poids brut
0,22 kg
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177504363
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Description produit
Support OM RAL7035
Homologations
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité
Déclaration de conformité UK
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Informations techniques générales
Plans détaillés