3 pôles, pour un entraxe des barres de 60 mm.
- Référence:
- SV 3433040
- Modèle
- Easy Connect
- Matériau
- Socle fusible curseur : polyester thermoplastique chargé de fibre de verre (PTB)
Protection contre les contacts : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Protection contre les contacts : polyamide - Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Elément prémonté prêt à être raccordé, avec plastron de protection et bornes de raccordement externes
- Remarque
- Il faut utiliser des embouts lors de la mise en œuvre de fils fins ou très fins
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 60 mm
- Remarque
- Pour éléments fusibles selon la norme EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Type de raccordement (électrique)
- Bride à étrier
- Fusibles
- D III-E 33 (vis de calibrage)
- Tension d'isolation nominale Ui
- 690 V
- Courant nominal max.
- 63 A
- Tension nominale
- 690 V (DC)
- 690 V, 3~
- Dimensions
- Largeur: 71 mm
Hauteur: 251 mm - Raccordement de câbles cylindriques
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 5, 10 mm
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Tension nominale (L1 + L2)
- 690 V (DC)
- Tension nominale (L1 + L3)
- 690 V (DC)
- Section des câbles
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Unité d'emballage
- 5 p.
- Poids net
- 2 kg
- Poids brut
- 2,496 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 0,119
- Numéro du tarif douanier
- 85369095
- EAN
- 4028177675018
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Description produit
- Socle fusibles curseur 63A-690V DIII-E33
- Documentations
- Consigne de sécurité
- Informations supplémentaires
- Notice d'utilisation