Supports de fusibles 30 A

Référence: SV 9345040

tripolaire, pour jeux de barres avec un entraxe de barres de 60 mm.

Référence:
SV 9345040
Modèle
Pour fusibles de classe CC
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Raccordement pour câbles cylindriques
AWG 10 - 16
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Remarque
Ne convient pas aux fusibles 10 x 38 mm selon la norme CEI 60 269-2/-4/-6
Type de raccordement (électrique)
Bride à étrier
Pour type de fusible (catégorie)
CC
Courant nominal max.
30 A
Tension nominale
600 V, 3~
Fuse standard
UL 248-4
Test specification
UL 4248-4
Dimensions
Largeur: 27 mm
Hauteur: 200 mm
Raccordement de câbles cylindriques
1,5 ‐ 6 mm²
Convient aux fusibles
Diamètre: 10 mm
Longueur: 38 mm
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Plage de tension des voyants lumineux
110 ‐ 600 V
Valeurs électriques UL (SCCR)
200 kA - 600 V, catégorie de fusible CC max. 30 A, JDDZ/7
Nombre de pôles
3 pôles
Section des câbles
1,5 ‐ 6 mm²
Unité d'emballage
4 p.
Poids net
0,4 kg
Poids brut
0,84 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,032
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177709294
ETIM 9
EC001644
ECLASS 8.0
27400613
Description produit
Support de fusible CC-30A-600V
Homologations
UL + C-UL (listed)
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Short-circuit resistance diagram