Adaptateurs de raccordement

Référence: SV 9342220

Pour barres de courant d'entraxe 60 mm.

Référence:
SV 9342220
Matériau
Recouvrement : ABS
Châssis : polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Couleur
RAL 7035
Courant nominal max.
125 A
Tension nominale
690 V, 3~
Remarque
Les caractéristiques techniques indiquées peuvent être différentes pour les applications UL.
Homologation UL valable uniquement pour les applications AC
La tension de régime nominale pour les applications DC dépend de l'implantation des jeux de barres sur le support de jeux de barres 9340.050/9341.050/9342.050
Départ de ligne
par le haut / par le bas
Pour jeux de barres avec entraxe
60 mm
Nombre de pôles
3 pôles
Dimensions
Largeur: 55 mm
Hauteur: 210 mm
Raccordement de câbles cylindriques – fils de faible diamètre avec embout
10 ‐ 25 mm²
Raccordement de câbles cylindriques multifilaires
16 ‐ 35 mm²
Convient aux jeux de barres
Hauteur: 5, 10 mm
Zone de serrage pour barres de cuivre lamellées (L x H)
10 x 7,8 mm
Pour épaisseur de barre
25 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,417 kg
Poids brut
0,42 kg
Taux de cuivre (kg / pièce)
0,052
Numéro du tarif douanier
85369010
EAN
4028177503618
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Description produit
Adaptateur de raccordement 125A-690V
Homologations
ABS
DNV
Lloyds Register
Déclarations
Déclaration de conformité UK
Documentations
Consigne de sécurité
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Plans détaillés