Plastron de protection pour adaptateurs d’appareillage

Référence: SV 9677790

Pour le recouvrement avant du kit de jonction.

Référence:
SV 9677790
Description produit
Pour le recouvrement avant du kit de jonction. Au choix, le recouvrement peut être également utilisé pour le raccordement des câbles du disjoncteur. Les capots de protection permettent de fermer l'accès aux câbles dans le plastron de protection contre les contacts.
Matériau
Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Composition de la livraison
Capots de protection inclus
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,88 kg
Poids brut
1,24 kg
Numéro du tarif douanier
39269097
EAN
4028177707016
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Description produit
Plastron de protection
Documentations
Notice d'utilisation