- Référence:
- SV 9677265
- Modèle
- pour jeux de barres tripolaires
- Mode de fonctionnement
- Commutation indépendante de l'opérateur par un mécanisme à fermeture brusque automatique
- Séparation sûre des contacts par double interruption
- Matériau
- Polyamide
Tenue au feu selon la norme UL 94-V0
Bandes de contact : cuivre dur argenté partiellement
- Couleur
- Châssis : RAL 7035
Couvercle : RAL 7001
Poignée : RAL 7016
- Pour HPC de taille
- 2
- Pour jeux de barres avec entraxe
- 185 mm
- Départ de ligne
- par le haut
- Type de raccordement (électrique)
- Vis M12
- Installation type
- Fixation par vis
- Nombre de pôles
- 3 pôles
- Tension nominale
- 690 V (AC), 3~
- Courant nominal max.
- 400 A
- Test specification
- CEI/EN 60 947-3
- EN 60 269-2 (fusibles)
- Dimensions
- Largeur: 100 mm
Hauteur: 772 mm
- Raccordement de câbles cylindriques
- 6 ‐ 240 mm²
- Convient aux jeux de barres
- Hauteur: 10 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids net
- 13,5 kg
- Poids brut
- 14 kg
- Taux de cuivre (kg / pièce)
- 4,003
- Numéro du tarif douanier
- 85043129
- EAN
- 4028177806788
- ETIM 9
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Description produit
-
Coupe-circuit fus.400A-T2-185mm-trip.