- Référence:
- DK 7979534
- Description produit
- Distribution de courant High-End compacte pour baies réseaux et serveurs IT. Avec mesure d'énergie pour chaque emplacement de sortie.
- Avantages
- Lors du montage vertical, la fixation dans l'espace zéro U des baies Rittal VX IT ou TS IT peut être réalisée sans outil
- Marquage en couleurs des phases et des circuits de protection (L1 = rose, L2 = noir, L3 = blanc)
- Kit de montage sans outil pour baies VX IT
- PDU auto-alimenté, aucune alimentation externe nécessaire
- Précision de mesure ±1 % (kWh) selon la norme EN 62 053-21
- Horloge temps réel intégrée avec alimentation de secours par pile (max. 10 ans, pile interchangeable)
- Buzzer électromagnétique intégré pour une alarme acoustique
- Valeurs limites réglables (avertissement / alarme) pour la tension, le courant, la puissance, réglables individuellement pour chaque emplacement de sortie
- Design basse consommation électrique, faible autoconsommation
- Caractéristiques techniques
- L'écran / l'unité de contrôle dans le boîtier du PDU peut être pivoté de 180° et remplacé
- Bloc d'alimentation intégré, totalement redondant, alimentation depuis toutes les phases
- Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases
- Tension V, courant A, fréquence Hz
- Puissance active, énergie active, puissance apparente, énergie apparente
- Facteur de puissance (cos phi) et angle de déphasage
- Mesure du courant conducteur neutre/détection de déséquilibre
- Contrôle de sécurité pour les PDU avec fusible intégré
- Écran TFT lumineux 128x128 pixels (RGB) avec rétro-éclairage et mode économie d'énergie pour l'affichage des puissances et de la configuration de base du PDU
- Détecteurs de position pour rotation de l'affichage et visualisation correcte du PDU sur la page Web
- LED multicolores (vert / jaune / rouge), pour la signalisation des états de commutation et valeurs limites pour chaque emplacement de sortie
- LED Power pour l'affichage de la tension
- Matériau
- Profilé en aluminium, anodisé noir
Emplacements : plastique
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation inclus
- Options
- Protection de surtension type 3 avec conducteurs qui peuvent être remplacés sous tension, avec surveillance d'état qui peut être intégrée dans le boîtier PDU
Mesure du courant différentiel (type B) par alimentation / phase / fusible
Surveillance de la protection de surtension disponible en option
Possibilité de connecter des détecteurs CAN-Bus CMC III pour la surveillance de l'environnement, max. 16 détecteurs
Autres couleurs d'enveloppes possibles
- Measurement functions, description
- Mesure par phase ou alimentation
- Mesure par emplacement de sortie en complément
- UC de haute puissance (ARM Cortex A8)
- Entrée numérique (contact sec)
- Sortie d'alarme / sortie de relais (inverseur) complémentaire
- Dimensions
- Largeur: 44 mm
Profondeur: 70 mm
Longueur: 2.095 mm
- Nombre de prises de courant et type
- 24 x Schuko (type F, CEE 7/3)
- Prises
- 24 x Schuko
- Tension nominale
- 400 V (AC)
- Courant nominal (max.)
- 32 A
- Puissance nominale
- 22 kW
- Alimentations
- Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
- Longueur du câble de raccordement
- 3 m
- Type de raccordement (électrique)
- CEE
- Interfaces
- Port USB 2.0 (USB-A) pour configuration de masse, mise à jour de logiciel & enregistrement des données
- Interface de CAN-Bus (RJ45) pour max. 8 sondes environnementales
- Interface série RS232 (RJ12) pour unité LTE, Scripting, CLI
- Utilisation des propres certificats/TLS 1.2
- Envoi d'e-mail lors d'une alarme (SMTP)
- Gestion des utilisateurs y compris gestion des droits
- Liaison LDAP(S) / Radius / Active Directory
- Liaison serveurs Syslog (max. 2 serveurs)
- Supervision totalement redondante via 2e réseau
- Number RJ45 ports for sensor units max
- 6
- Directives
- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Normes
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Protocoles
- Serveur Web (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
- MIB pour l'intégration dans un logiciel DCIM tiers
- FTP/SFTP (mise à jour / transfert de fichiers)
- Plage de température de fonctionnement
- 5 °C...50 °C
- Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
- 10...95 %
- Plage de température de stockage
- -20 °C...70 °C
- Convient à
- Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 2.200 mm
Type de coffret: Montants 19" VX IT: ≥ 2.200 mm
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 85366990
- EAN
- 4028177948402
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
-
PDU metered+, bandeau de distribution d'énergie compacte avec mesure de puissance à la prise, avec interface réseau et écran, LHP : 44x2095x70 mm, CEE 7/3 : 24x Schuko