PDU local metered

Référence: DK 7979616

Distribution de courant haut de gamme avec mesure locale des données de consommation – appropriée de manière optimale pour l'utilisation dans des baies serveurs modernes et des salles informatiques de colocation.

Référence:
DK 7979616
Modèle
Rouge
Description produit
null
Avantages
Mesure intégrée du courant (A) ; de la puissance effective (kW) ; de la tension (V) ; de la fréquence (Hz) ; de la consommation électrique (kWh), de l'angle de phase (°)
Précision de mesure de ± 2 %
Caractéristiques techniques
Alimentation électrique redondante avec tolérance de panne du PDU sur toutes les phases
Câble de raccordement, avec fiche, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
Tension V, courant A, fréquence Hz
Écran LCD
Mode de fonctionnement
Mesure électrique par phase ou alimentation
Matériau
Aluminium, laqué, rouge, proche RAL 3020
Couvercle : plastique PA 6 GF30, noir, proche RAL 9005
Composition de la livraison
PDU Metered, 32 A, monophasé, rouge, mesure à la prise
2 équerres de maintien
Measurement functions, description
Mesure par phase ou alimentation
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 47 mm
Longueur: 1.308 mm
Nombre de prises de courant et type
24 x C13 / 6 x C19
CEI/EN/60320/C13
CEI/EN/60320/C19
Prises
24 x C 13
6 x C 19
Bipolaire avec contact de protection noir
Tension nominale
230 V, 50 Hz/60 Hz
Courant nominal (max.)
32 A
Puissance nominale
7,4 kW
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Plage de température de fonctionnement
5 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
5...95 %
Plage de température de stockage
-5 °C...60 °C
Convient à
Type de coffret: Ossature de la baie VX IT: ≥ 1.800 mm
Type de coffret: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
3,3 kg
Poids brut
3,5 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177976252
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142606
Description produit
PDU avec mesure locale de l'énergie, modèle rouge, 24x C13, 6x C19, 2 pôles avec contact de protection, noir, LHP : 44x1308x47 mm
Documentations
Notice d'utilisation