Bandeau de prises avec boîtier en aluminium

Référence: DK 7240.512

Bandeaux de prises à boîtier en aluminium, disponibles en différentes longueurs avec différents éléments fonctionnels, possibilités de fixation multiples.

Référence:
DK 7240.512
Modèle
Sans interrupteur
Description produit
Les bandeaux de prises sont disponibles en différentes longueurs et avec différents éléments fonctionnels. Leur système de fixation a été étudié pour un maximum de simplicité et de flexibilité : différentes possibilités de montage sont réalisables grâce à une équerre de fixation ayant quatre positions. Par exemple, pour monter un bandeau de prises longueur 19" sur des montants 19", un cadre de montage 19", une ossature de baie ou à l'arrière d'un coffret mural. Les bandeaux de prises d'une longueur supérieure à 19" peuvent être montés uniquement sur l'ossature de l'armoire. Le bandeau de prises peut être monté sur tous les profilés présentant un pas de fixation de 25 mm sans accessoires de fixation supplémentaires. Cela simplifie considérablement le choix du modèle et la gestion du stock. De plus, lorsque le bandeau est fixé sur des montants 19", l'espace entre le bandeau de prises et le montant est suffisant pour faire passer le cordon d'alimentation sans le couder. Les socles de prises Schuko orientés à 45° facilitent l'enfichage des fiches coudées.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé incolore
Prises : polycarbonate
Composition de la livraison
Bandeau de prises
2 équerres de fixation
Matériel de fixation inclus
Modèle
Sans interrupteur
Prises
12 x F/B (type E, CEE 7/5)
Dimensions
Hauteur: 44 mm
Profondeur: 44 mm
Longueur: 658,6 mm
Longueur du câble de raccordement
2 m
Câble de raccordement (type)
H05VV-F3G1,5
Cote de fixation
628,5 mm
Tolérance des cotes de fixation
± 25 mm
Tension nominale
230 V AC, 50 Hz
Tension nominale
230 V AC, 50 Hz
Courant nominal (max.)
16 A
Possibilités de montage
Composants avec trame au pas de 25 mm
Ossature de l'armoire
Remarque
Une réserve de courant de charge permettant d'éviter tout déclenchement intempestif par des crêtes de courant transitoire est recommandée en fonction de l'utilisation
Écartement variable entre les points de fixation dans une tolérance de 25 mm. La dimension indiquée correspond à l'entraxe des perforations sur les équerres de fixation
Normes
Prises : DIN VDE 0620-1
Prises B/F : UTE NFC 61-303, CEE 7/NV
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,87 kg
Poids brut
1,1 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177476264
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Documentations
Consigne de sécurité
Fiches techniques
Cahier technique