Power Control Unit (PCU)

Référence: DK 7200001

8 départs de courant avec CEI320 C13 et chaque prise commutable (par CMC III), affichage du courant et disjoncteur de surcharge thermique intégré, montage sur l'ossature de l'armoire ou dans le profilé 19" (1 U) d'une baie.

Référence:
DK 7200001
Description produit
Différents PCU ou versions de modules sont disponibles pour le montage sur le plan 19'' d'une baie et pour l'utilisation avec les rails de distribution PSM. Selon les modules PCU ou PSM, six ou huit prises de différentes sortes sont disponibles. Chaque prise est commutable individuellement ou en groupe via le CMC III. L'affichage 2 chiffres, à 7 segments rouge intégré permet de configurer des seuils d'alarme et de lire le courant total instantané en fonctionnement normal. Après une panne de courant, les prises sont réalimentées de manière séquentielle (individuellement, l'une après l'autre), afin d'éviter tout pic de tension. Pour les modèles avec mesure du courant individuel, deux voyants à LED pour chaque prise indiquent si les valeurs seuils sont dépassées. Pour chaque prise, des valeurs seuils de courant personnalisées peuvent être définies via le CMC III. Pour le fonctionnement, une tension de commande de 24 V DC / env. 0,2 A, qui peut être disponible via le CMC III, est nécessaire pour chaque PCU / module. Sans CMC III, un bloc d'alimentation externe 24 V DC est requis. Il est possible de raccorder jusqu'à 4 modules PCU / PSM par bloc d'alimentation. Les fonctions de réseau / commutation ne peuvent pas être utilisées dans ce cas.
Mode de fonctionnement
Affichage local du courant sur la PCU par diodes de 2 chiffres à 7 segments. La lisibilité s'oriente en fonction de la position de montage.
Mesure et surveillance du courant par PCU. Possibilité de régler les valeurs limites min./max. Plage de mesure 0 – 16 A.
Un système de bus permet de combiner les PCU pour une mise sous tension séquentielle.
Possibilité d'activer et de désactiver individuellement chacune des 6/8 prises de l'unité PCU à l'aide du CMC-TC, via HTTP et SNMP.
Gestion de l'alimentation électrique à distance, modification et surveillance des valeurs limites à distance, messages SNMP-Trap en cas d'alarme.
Configuration des emplacements de sortie selon le modèle 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 ou 4 x Schuko + 2 x C13
Gestion des utilisateurs
Matériau
Châssis en aluminium avec recouvrement en matière plastique
Composition de la livraison
1 bandeau de prises PCU 1 U (10 A max. par bandeau de prises)
1 câble de bus
1 fiche de raccordement pour l'alimentation électrique
Prises
8 x Wieland GST 18
Dimensions
Hauteur: 44,5 mm
Profondeur: 60 mm
Longueur: 465 mm
Tension nominale
24 V CC
Courant nominal (max.)
16 A
Switchable outputs
Oui
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,159 kg
Poids brut
1,191 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177485341
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
Bandeau prises actif 19'' 1U - 8 C13
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes