Kit de fixation pour rail de distribution PSM

Référence: DK 7856011

Pour la fixation d'un rail de distribution PSM dans la baie réseaux.

Référence:
DK 7856011
Modèle
Sans guidage des câbles
Matériau
Tôle d'acier zinguée
Composition de la livraison
2 équerres de montage
Matériel de fixation inclus
2 équerres de montage
Possibilités de montage
Montage fixe
Convient à
Type de coffret: TS IT
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,082 kg
Poids brut
0,093 kg
Numéro du tarif douanier
83024900
EAN
4028177402478
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Description produit
Kit de fixation pour rail PSM
Documentations
Info sheet