PDU international, modèle Metered

Référence: DK 7955201

Distribution de courant compacte avec une mesure d'énergie par phase ou alimentation. Aperçu rapide des besoins de puissance d'une baie IT complète. Puissance de distribution jusqu'à 22 kW.

Référence:
DK 7955201
Modèle
PDU, Metered
Description produit
Mesure de puissance par phase et commutation de chaque prise individuellement. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut aisément être équipée d'une distribution de courant professionnelle. La construction compacte permet un montage aisé - pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. L'écran OLED a une faible consommation énergétique. Un serveur Web intégré permet une connexion directe au réseau incluant une gestion globale des utilisateurs. L'alimentation électrique redondante est assurée depuis toutes les phases et également via un réseau PoE (Power-over Ethernet) existant. Le PDU offre une multitude de fonctions de gestion et de supervision. Une fiabilité élevée est atteinte grâce à une précision de mesure de 1 %.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 710 mm
Nombre de prises de courant et type
12 x C13
Prises
12 x Prise CEI C13
Courant nominal (max.)
16 A
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 1~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
C20
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 60950-1
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Convient à
Type de coffret: TS IT: ≥ 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
1,9 kg
Poids brut
3 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177685277
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDUi Metered, mono 16A, 12C13
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes
Logiciel
Logiciel