PDU international, modèle Basic

Référence: DK 7955.133

Distribution de courant pour baies IT dans différentes versions. Entrée avec fiches CEE (16 A / 32 A) ainsi que sorties C13 et C19. Puissance de distribution de 3,7 kW à 22 kW.

Référence:
DK 7955.133
Modèle
PDU Basic
Description produit
Distribution de courant de base robuste et compacte pour un environnement IT. Grâce au PDU compact, chaque baie IT peut être équipée d'une distribution de courant professionnelle. Pour la baie TS IT, le montage est même possible sans outil. La construction compacte permet un montage aisé.
Matériau
Profilé en aluminium, anodisé noir
Dimensions
Largeur: 44 mm
Profondeur: 62 mm
Longueur: 1.365 mm
Nombre de prises de courant et type
24 x C13 / 6 x C19
Prises
24 x Prise CEI C13
6 x Prise CEI 320 C19
Courant nominal (max.)
32 A
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Number RJ45 ports for sensor units max
6
Directives
Directive CEM 2014/30/UE
Directive basse tension 2014/35/UE
Normes
EN 60950-1
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...95 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Convient à
Type de coffret: TS IT: ≥ 1.800 mm
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
5,634 kg
Poids brut
5,931 kg
Numéro du tarif douanier
85366990
EAN
4028177684959
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDUi Basic, tri 32A, 24C13 + 6C19
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique
Visio Shapes