Cet article n'est plus commercialisé à partir du: 30 avr. 2020
- Référence:
- DK 7955.020
- Description produit
- Le verrouillage universel permet de sécuriser les connecteurs C14 ou C20 IEC 60 320 enfichés contre tout retrait involontaire. Le verrouillage est réglable et s'adapte à toutes les formes de prises. Il est alors possible de garantir un raccordement sûr en fonction du fabricant pour la plupart des câbles disponibles sur le marché.
- Matériau
- Matière plastique (PA 12)
- Couleur
- RAL 9005
- Unité d'emballage
- 20 p.
- Poids net
- 0,1 kg
- Poids brut
- 0,11 kg
- Numéro du tarif douanier
- 39269097
- EAN
- 4028177685000
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Description produit
- Verrouillage universel C14/C20