- Référence:
- DK 7857.009
- Modèle
- Onduleur modulaire rackable, à double conversion en ligne, classification VFI-SS-111
- Description produit
- Intégrés mécaniquement et électriquement de manière optimale dans l'infrastructure IT modulaire RiMatrix, les onduleurs du partenaire ABB constituent un maillon essentiel de la chaîne d'alimentation électrique intégrée dans la salle informatique. Ils assurent une protection fiable contre les perturbations et les pannes secteur.
- Avantages
- Planification simple grâce aux paquets standards.
- Economique en consommation électrique.
- Sans entretien et durable
- Possibilité d'extension et ainsi un investissement progressif qui suit la croissance de vos systèmes informatiques.
- Le réseau est intégré dans RiZone, logiciel DCIM de Rittal, à l'aide des pilotes prédéfinis en "plug & play".
- Mode de fonctionnement
- Architecture parallèle décentralisée avec des contrôleurs et des bancs de batteries affectés aux différents modules (en option)
- Composition de la livraison
- Module de base et module(s) d'onduleurs montés selon la spécification
Equipé de modules d'onduleur de puissance (selon la configuration)
- Options
- Packs de batteries externes avec des durées d'autonomie standard (extensions possibles)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8 jusqu'à 200 kW
- ABB UPScale TS 8 jusqu'à 120 kW
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- Connexion réseau triphasée
- Remarque
- En fonction du type choisi, sans batteries
- Supervision
- Carte réseau SNMP avec la fonctionnalité d'arrêt des serveurs en option
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- ETIM 9
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- Description produit
-
Onduleurs triphasés de ABB avec un rendement jusqu'à 96 % en mode à double conversion, existe dans les groupes de puissance de 10 kW à 200 kW par armoire.