Modules de mesure PSM avec CAN-Bus pour rail de distribution PSM

Référence: DK 7859.420

Modules de mesure PSM avec fonction de commutation des sorties et mesure d'énergie. Modèles disponibles avec CEI 60320 C13 & C19 et CEE 7/3 (prise de courant de sécurité).

Référence:
DK 7859.420
Description produit
Ces modules PSM complètent chaque rail PSM avec une mesure d'énergie et une fonction de commutation des prises. Les modules sont également adaptés pour une intégration ultérieure dans des installations PSM existantes si un traitement des données d'énergie ou une possibilité de commutation des équipements raccordés est requis. Trois modèles avec différents types de prises sont disponibles. Les modules PSM occupent respectivement deux emplacements dans le rail PSM. Les valeurs de mesure s'affichent localement par un afficheur rétroéclairé. Pour un contrôle rapide, la couleur passe au rouge lorsque les valeurs seuil de courant ou de puissance sont dépassées.
Avantages
Montage simple anti-contact par Plug & Play en cours de fonctionnement
Module PSM facilement insérable et démontable dans un rail de distribution PSM, utilisation possible à tous les emplacements
Compatible avec la gamme de rails de distribution européens PSM
CAN-Bus pour une connexion directe au CMC III (RJ45, 2 prises)
Changement de circuit possible avec systèmes redondants par rotation du module
Utilisation à une température ambiante de max. 60 °C
Facilite la mise en œuvre des règlementations des normes ISO 50001 et EN 50600-2-2
Mode de fonctionnement
Mesure des consommateurs d'énergie par module
Commutation des prises individuellement et en groupe via CMC III
Voyants à LED d'état pour communication CAN-Bus pour chaque module
Écran matrice LCD avec rétro-éclairage multicolore pour l'affichage local
Capteur de position pour affichage correct de l'écran et affichage internet au pas de 90°
Valeurs limites réglables pour la tension, le courant et la puissance active
Détection des surcharges configurable pour chaque module
Grande précision de mesure
Signal d'alarme par l'écran
Verrouillage universel de prises, les CEI 60320 C13 et C19 non nécessaires peuvent être obturées.
Matériau
Prises : plastique (PA6 GF 30 V1)
Profilé : aluminium anodisé
Composition de la livraison
Modules de mesure PSM avec CAN-Bus
Câble de connexion CAN-Bus, 1 m
Puissance de distribution par module
3 680 W
Puissance de démarrage par relais
4 000 VA
Longueur
500 mm
Taux de contamination
2
Interface Bus System
2 x interfaces CAN-Bus pour CMC III (max. 16 sur l'UC / 4 sur l'UC Compacte)
2 x RJ45 (raccordement au CMC)
Nombre
1
Modèle de relais
Bobine double, bistable
Tension nominale
18 V (DC) - 24 V (DC), alimentation électrique via l'automate CMC III 
Tension d'entrée
230 V AC
Tolérance tension d'entrée
± 10 %
Courant nominal
16 A
Emplacements de module nécessaires (nombre)
2
Nombre de participants de l'UC compacte (max.)
4
Nombre de participants de l'UC (max.)
8
Directives
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive CEM 2014/30/UE
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 20
Supervision
Gestion d'alarme via CMC III (par ex. e-mail ou SMS)
Visualisation de l'état de commutation sur l'interface Web CMC III et RiZone
usqu'à 16 modules PSM sur une UC CMC III (pour chaque adresse IP)
Gestion des droits via CMC III (par ex. limitation de la fonction de commutation)
Normes
EN 50 600-2-2
EN 60950
Measurement functions, description
Tension V, courant A, fréquence Hz
Puissance active kW, énergie active kWh
Puissance réactive kVar, énergie réactive kVarh
Puissance apparente kVA, énergie apparente kVAh
Facteur de puissance cosPhi, facteur de crête (facteur d'amplitude)
Compteur horaire, j, h, min
Précision de mesure de ± 1 %
Fonctions de mesure réinitialisables/Réinitialisation par logiciel/Mesure d'intervalle : énergie active kWh, compteur horaire h, valeurs de seuil (tension, courant, puissance) à configuration libre
Protocoles
Fonction de réseau (uniquement avec système CMC III) : IPv4, iPV6, SNMPv3, Modbus/TCP, OPC-UA
Dimensions
Largeur: 53 mm
Profondeur: 45 mm
Longueur: 500 mm
Hauteur d'utilisation maximale au-dessus du niveau de la mer
2.000 m
Plage de température de fonctionnement
5 °C...60 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
90 %
Prises
2 x C13 / 4 x C19
Humidité relative de l'air (sans condensation)
10 %
Plage de température de stockage
-20 °C...70 °C
Unité d'emballage
1 p.
Poids net
0,782 kg
Poids brut
0,992 kg
Empreinte carbone/UE (sortie d'usine)
3,8 kg CO2 eq (Cat B)
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone
Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier
85369001
EAN
4028177801851
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27371306
Description produit
Module PSM actif, 4xC19 + 2xC13
Déclarations
Déclaration de conformité
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Cahier technique