Blade PDU international, modèle Metered

Référence: DK 7955238

Distribution de courant intelligente avec fonctions de gestion complètes pour la surveillance du courant et de la puissance.

Référence:
DK 7955238
Modèle
PDU, Metered
Description produit
Distribution de courant haute puissance pour l'utilisation dans des baies serveurs. Le modèle Blade PDU metered dispose de fonctions de gestion complètes pour la supervision de courant et puissance pour chaque phase. L'afficher couleur OLED intégré à l'avant permet de paramétrer les fonctions de base et d'accéder rapidement aux données de consommation électrique. L'accès à distance à l'interface Web du PDU est possible via une connexion réseau. Les paramètres de consommation peuvent être transmis via SNMP à un logiciel DCIM. Pour la supervision de paramètres d'environnement, il est possible de raccorder jusqu'à 4 capteurs (température/humidité/accès) à l'interface CAN.
Avantages
Connexion au réseau TCP/IP, SNMP
Caractéristiques techniques
Verrouillage universel de prises, les CEI 60320 C13 et C19 non nécessaires peuvent être obturées.
Durée moyenne avant panne (à 40 °C) : 80 000 heures
Matériau
Tôle d'acier, avec revêtement poudre
Couleur
RAL 9005
Measurement functions, description
Mesure par phase ou alimentation
Tension V, courant A, fréquence Hz
Puissance active kW, énergie active kWh
Puissance apparente kVA, énergie apparente kVAh
Dimensions
Largeur: 450 mm
Hauteur: 135 mm
Profondeur: 380 mm
Longueur: 4 U
Nombre de prises de courant et type
12 x C13 / 12 x C19
Prises
12 x Prise CEI C13
12 x Prise CEI 320 C19
Courant nominal (max.)
63 A
Alimentations
Nombre: 1
Phases par alimentation: 3~
Longueur du câble de raccordement
3 m
Type de raccordement (électrique)
CEE
Taux de contamination
2
Interfaces
Serveur Web intégré, via RJ45
Number RJ45 ports for sensor units max
12
Directives
Directive basse tension 2014/35/UE
Directive CEM 2014/30/UE
Normes
EN 60950-1
CEM : EN 55022/B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
Protocoles
HTTP, HTTPS, SSL, SSH, NTP, Telnet, TCP/IP v4, TCP/IP v6, DHCP, DNS, NTP, Syslog, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3, OPC-UA, FTP/SFTP, SMTP
Plage de température de fonctionnement
0 °C...45 °C
Taux d'humidité de l'air (sans condensation)
10...90 %
Plage de température de stockage
-25 °C...70 °C
Raccordement du câble d'entrée (type / longueur)
H05VV-F5, 5 x 2,5 mm², 3 m
Convient à
Type de coffret: TS IT: ≥ 1.200 mm
Unité d'emballage
1 p.
Numéro du tarif douanier
85369095
EAN
4028177685369
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Description produit
PDUi Metered, tri 63A, 12C13 + 12C19
Documentations
Notice d'utilisation
Fiches techniques
Visio Shapes
Logiciel
Logiciel